Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
829 - Cerniera per porte e mobili, non regolabile
Lista materiale
CI0S829NIK00
Identnummer
829
Codice
CI0S829NIK00
Serie
829
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
53.9 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
15.0 kg
Range di reversibilità
22-23 mm
Altezza
69.8 mm
Profondità
23.0 mm
Lunghezza
15.9 mm
Peso
160.0 g
Materiale
Acciaio e zama galvanizzata
Descrizione estesa
Unica per compattezza e solidità. 829 è spesso usata per applicazioni speciali quali porte a soffietto, cabine armadio o tavoli pieghevoli
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
n.d.
Normativa Antincendio
n.d.
Resistenza al fuoco
n.d.
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S829NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.16 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali