Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
2010 - Cerniera per porte, non regolabile
Lista materiale
CI0S2010ACI00
Identnummer
2010
Codice
CI0S2010ACI00
Serie
2010
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
64.0 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
40.0 kg
Range di reversibilità
31-33 mm
Altezza
89.0 mm
Profondità
27.3 mm
Lunghezza
25.0 mm
Peso
123.0 g
Materiale
Nylon PA 66, acciaio inox AISI 304L
Descrizione estesa
Leggerissima grazie ai corpi in nylon, resistentissima grazie alle leve in acciaio inox, 2010 incontra moltissime esigenze tra le quali la resistenza alla corrosione
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
n.d.
Normativa Antincendio
n.d.
Resistenza al fuoco
n.d.
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S2010ACI00
Physical Properties:
Mass: 0.123 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali