Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CEAM
Description
1432W - Invisible adjustable hinges for doors and cabinet
Bill of material
1432W_dNIK
Identnummer
1432W
LOD Destination
LOD Level
Code
1432W_dNIK
Series
1432W
Finishing
Opening
Screw type
DIN - 7505-A
Installation interaxis
213 mm
Mounting options
Load for standard door 210x90
47 kg
Reversibility range
38-45
Height
230 mm
Depth
32 mm
Lenght
32.3 mm
Weight
0 g
Material
Zinc-alloy
Long description
La nuova cerniera modello 1432 è stata elegantemente disegnata e specialmente ingegnerizzata per applicazioni pesanti. Per porte molto alte, portoncini di ingresso, utilizzi con chiudiporta, per legno massello la 1432 è sempre sicura e affidabile.
Note
For technical details and further information, consult CEAM catalog and technical office
CE regulations
CE marked
Fire regulations
EN 1634-1
Fire resistance
EI-30
Manufacturer website
Product webpage
Attachment
PDF catalogue
CE regulations
CE...
Fire regulations
EN1935/1
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 1432W_dNIK
Physical Properties:
Mass: 0 kg
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais