피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: CEAM
생성됨: 23.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CEAM
1432W dNIK
CEAM
Concealed hinges for doors
3D Concealed hinges
Powered by
CAD모델 선택
{ceam/cerniere_scomparsa_porte/regolabili_3d/1432w_asmtab.prj},{NB=1432W_dNIK( 0 2 Cerniere)},{INT=213},{HEIGHT=230},{DEPTH=32},{LENGHT=32.3},{WEIGHT=0},{IDNR=1432W},{SER=1432W},{SCREW=DIN - 7505-A},{REV=38-45},{MAT=Zama},{DESCR=La nuova cerniera modello 1432 è stata elegantemente disegnata e specialmente ingegnerizzata per applicazioni pesanti. Per porte molto alte, portoncini di ingresso, utilizzi con chiudiporta, per legno massello la 1432 è sempre sicura e affidabile.},{NOTE=Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM},{NCE=CE marked},{NEI=EN 1634-1},{REI=EI-30},{URL=https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/3d-hinges-1432/},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{FINITURA=NIK},{ANG=0.000},{CONF=2 Cerniere}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CEAM
Description
1432W - Invisible adjustable hinges for doors and cabinet
Bill of material
1432W_dNIK
Identnummer
1432W
LOD Destination
Architecture
Architecture
LOD Level
300
300
Code
1432W_dNIK
Series
1432W
Finishing
Nickel-plated
Silver painted
Water resistant galvanized silver
Matt chrome
Champagne painted
Satin nickel
Black painted
Gunmetal nickel
White painted
Bronze-plated
Antique satin bronze
Polished brass-plated
Nickel-plated
Silver painted
Water resistant galvanized silver
Matt chrome
Champagne painted
Satin nickel
Black painted
Gunmetal nickel
White painted
Bronze-plated
Antique satin bronze
Polished brass-plated
Opening
Open
Closed
Open
Closed
Screw type
DIN - 7505-A
Installation interaxis
213
mm
Mounting options
2 Cerniere
3 Cerniere simmetriche
3 Cerniere asimmetriche
4 Cerniere
2 Cerniere
3 Cerniere simmetriche
3 Cerniere asimmetriche
4 Cerniere
Load for standard door 210x90
47
kg
Reversibility range
38-45
Height
230
mm
Depth
32
mm
Lenght
32.3
mm
Weight
0
g
Material
Zinc-alloy
Long description
La nuova cerniera modello 1432 è stata elegantemente disegnata e specialmente ingegnerizzata per applicazioni pesanti. Per porte molto alte, portoncini di ingresso, utilizzi con chiudiporta, per legno massello la 1432 è sempre sicura e affidabile.
Note
For technical details and further information, consult CEAM catalog and technical office
CE regulations
CE marked
Fire regulations
EN 1634-1
Fire resistance
EI-30
Manufacturer website
Product webpage
Attachment
PDF catalogue
CE regulations
CE...
Fire regulations
EN1935/1
카탈로그 정보
CEAM의 로컬 사무소
CEAM AMADEO spa.
Via. Dante Alighieri 5
22072 Cermenate (CO) (IT)
Italy
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
1432W_dNIK
Physical Properties:
Mass:
0
kg
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.