피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: CEAM
생성됨: 23.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CEAM
1431 dNIK
CEAM
Concealed hinges for doors
3D Concealed hinges
Powered by
CAD모델 선택
{ceam/cerniere_scomparsa_porte/regolabili_3d/1431_asmtab.prj},{NB=1431_dNIK( 0 2 Cerniere)},{INT=163},{HEIGHT=180},{DEPTH=29},{LENGHT=32},{WEIGHT=0},{IDNR=1431},{SER=1431},{SCREW=DIN - 7505-A},{REV=38-45},{MAT=Zama},{DESCR=Curata nei minimi dettagli, totalmente reversibile e simmetrica, 1431 si colloca nel mercato delle porte di ingresso di Hotel di pregio le quali vengono spesso equipaggiate con meccanismi chiudiporta. Grazie all’elevata portata della cerniera, la tenuta è garantita anche su porte molto pesanti.},{NOTE=Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM},{NCE=CE marked},{NEI=EN 1634-1},{REI=EI-30},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{FINITURA=NIK},{ANG=0.000},{CONF=2 Cerniere}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CEAM
Description
1431 - Invisible adjustable hinges for doors and cabinet
Bill of material
1431_dNIK
Identnummer
1431
LOD Destination
Architecture
Architecture
LOD Level
300
300
Code
1431_dNIK
Series
1431
Finishing
Nickel-plated
Silver painted
Water resistant galvanized silver
Matt chrome
Champagne painted
Satin nickel
Black painted
Gunmetal nickel
White painted
Bronze-plated
Antique satin bronze
Polished brass-plated
Nickel-plated
Silver painted
Water resistant galvanized silver
Matt chrome
Champagne painted
Satin nickel
Black painted
Gunmetal nickel
White painted
Bronze-plated
Antique satin bronze
Polished brass-plated
Opening
Open
Closed
Open
Closed
Screw type
DIN - 7505-A
Installation interaxis
163
mm
Mounting options
2 Cerniere
3 Cerniere simmetriche
3 Cerniere asimmetriche
4 Cerniere
2 Cerniere
3 Cerniere simmetriche
3 Cerniere asimmetriche
4 Cerniere
Load for standard door 210x90
47
kg
Reversibility range
38-45
Height
180
mm
Depth
29
mm
Lenght
32
mm
Weight
0
g
Material
Zinc-alloy
Long description
Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors
Note
For technical details and further information, consult CEAM catalog and technical office
CE regulations
CE marked
Fire regulations
EN 1634-1
Fire resistance
EI-30
Manufacturer website
Product webpage
Attachment
PDF catalogue
CE regulations
CE...
Fire regulations
EN1935/1
카탈로그 정보
CEAM의 로컬 사무소
CEAM AMADEO spa.
Via. Dante Alighieri 5
22072 Cermenate (CO) (IT)
Italy
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
1431_dNIK
Physical Properties:
Mass:
0
kg
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.