Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1431 - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
1431_dNIK
Identnummer
1431
LOD Destination
LOD Level
Codice
1431_dNIK
Serie
1431
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
163 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
47 kg
Range di reversibilità
38-45
Altezza
180 mm
Profondità
29 mm
Lunghezza
32 mm
Peso
0 g
Materiale
Zama
Descrizione estesa
Curata nei minimi dettagli, totalmente reversibile e simmetrica, 1431 si colloca nel mercato delle porte di ingresso di Hotel di pregio le quali vengono spesso equipaggiate con meccanismi chiudiporta. Grazie all’elevata portata della cerniera, la tenuta è garantita anche su porte molto pesanti.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
EN 1634-1
Resistenza al fuoco
EI-30
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 1431_dNIK
Physical Properties:
Mass: 0 kg
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali