Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1430WB - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
1430WB_dNIK
Identnummer
1430WB
LOD Destination
LOD Level
Codice
1430WB_dNIK
Serie
1430WB
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
116 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
47 kg
Range di reversibilità
38-44
Altezza
128 mm
Profondità
21 mm
Lunghezza
22-32 mm
Peso
0 g
Materiale
Zama
Descrizione estesa
LA 1430 wide body permette la completa reversibilità su spessori porta di 40 e 44mm. La forza della zama e l’eleganza delle 12 finiture garantiscono durabilità e bellezza al sistema porta.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
Normativa Antincendio
Resistenza al fuoco
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
Normativa Antincendio
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 1430WB_dNIK
Physical Properties:
Mass: 0 kg
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali