Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1418 - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
1418_dNIK
Identnummer
1418
LOD Destination
LOD Level
Serie
1418
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
138 mm
Opzioni di montaggio
Range di reversibilità
38-45
Altezza
150 mm
Profondità
28-42.5 mm
Lunghezza
30 mm
Peso
0 g
Materiale
Zama
Descrizione estesa
La cerniera disassata più solida sul mercato, 1418 permette l’installazione di rivestimenti fino a 18mm sul lato telaio/parete e sostiene pesi fino a 100kg.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
EN 1634-1
Resistenza al fuoco
EI-30
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 1418_dNIK
Physical Properties:
Mass: 0 kg
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
Family category: Doors
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali