Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CEAM
Description
1330S - Invisible adjustable hinges for doors and cabinet
Bill of material
CI0S1330NIK00
Identnummer
1330
Code
CI0S1330NIK00
Series
1330
Finishing
Opening
Screw type
DIN - 7505-A
Installation interaxis
119.0 mm
Mounting options
Load for standard door 210x90
40.0 kg
Reversibility range
35-45 mm
Height
130.0 mm
Depth
21.0 mm
Lenght
30.0 mm
Weight
260.0 g
Material
Glass fiber and painted Zamak
Long description
Solo 257g per la versione in fibra di vetro della cerniera reversibile per porte con spessore da 35 a 45mm.Con un gap tra le due ali di 23mm, 1230s è la soluzione ideale per porte reversibili o per scavalcare battiscopa o coprifilo o rivestimenti.
Note
For technical details and further information, consult CEAM catalog and technical office
CE regulations
n.d.
Fire regulations
n.d.
Fire resistance
n.d.
Manufacturer website
Product webpage
Attachment
PDF catalogue
CE regulations
CE...
Fire regulations
EN1935/1
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S1330NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.26 kg
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais