Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1330S - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S1330NIK00
Identnummer
1330
Codice
CI0S1330NIK00
Serie
1330
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
119.0 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
40.0 kg
Range di reversibilità
35-45 mm
Altezza
130.0 mm
Profondità
21.0 mm
Lunghezza
30.0 mm
Peso
260.0 g
Materiale
Fibra di Vetro e Zama verniciata
Descrizione estesa
Solo 257g per la versione in fibra di vetro della cerniera reversibile per porte con spessore da 35 a 45mm.Con un gap tra le due ali di 23mm, 1230s è la soluzione ideale per porte reversibili o per scavalcare battiscopa o coprifilo o rivestimenti.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
n.d.
Normativa Antincendio
n.d.
Resistenza al fuoco
n.d.
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S1330NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.26 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali