Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1131s - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S1131NIK00
Identnummer
1131s
Codice
CI0S1131NIK00
Serie
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
144.0 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
85.0 kg
Range di reversibilità
38-49
Altezza
160.0 mm
Profondità
29.0 mm
Lunghezza
32.0 mm
Peso
957.0 g
Materiale
Zama galvanizzata o verniciata
Descrizione estesa
Qualità garantita da severi test di durabilità e da duri test per porte tagliafuoco fino a 120 minuti, 1131s è la cerniera 3D resa ancor più versatile dall’ampio gap tra le sue ali.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
EN 1634-1
Resistenza al fuoco
EI-120
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S1131NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.957 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali