Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1130s - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S1130NIK00
Identnummer
1130s
Codice
CI0S1130NIK00
Serie
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
116.0 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
47.0 kg
Range di reversibilità
30-33
Altezza
134.0 mm
Profondità
21.0 mm
Lunghezza
24.0 mm
Peso
430.0 g
Materiale
Zama galvanizzata o verniciata
Descrizione estesa
IL BEST SELLER DELLE CERNIERE REGOLABILI DI CEAM. 1 milione di cerniere a scomparsa 3D vendute sono la garanzia di affidabilità e durabilità.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
EN 1634-1
Resistenza al fuoco
EI-30
Sito web del produttore
Pagina web del produttore
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S1130NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.43 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali