피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: CEAM
생성됨: 23.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CEAM
CI0S1129NIK00
CEAM
Concealed hinges for doors
3D Concealed hinges
Powered by
CAD모델 선택
{ceam/cerniere_scomparsa_porte/regolabili_3d/1129_asmtab.prj},{NB=CI0S1129NIK00( 0 2 Cerniere)},{INT=86.0},{HEIGHT=100.0},{DEPTH=18.0},{LENGHT=22.0},{WEIGHT=260.0},{IDNR=1129},{SER=1129},{SCREW=DIN - 7505-A},{REV=28-31},{MAT=Zama galvanizzata o verniciata},{DESCR=LA PIÙ PICCOLA DELLA SERIE STARS PER PORTA, LA MENO INVASIVA SUL MERCATO!Realizzata interamente in zama, simmetrica e profonda solo 18mm, 1129 è una cerniera unica per duttilità.},{NOTE=Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM},{NCE=CE marked},{NEI=n.d.},{REI=n.d.},{URL=https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/3d-concealed-door-hinges-1129/},{PDF=1129.pdf},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{FINITURA=NIK},{ANG=0.000},{CONF=2 Cerniere}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CEAM
Description
1129 - Invisible adjustable hinges for doors and cabinet
Bill of material
CI0S1129NIK00
Identnummer
1129
Code
CI0S1129NIK00
Series
1129
Finishing
Nickel-plated
Silver painted
Champagne painted
Gunmetal nickel
Bronze-plated
Polished brass-plated
Nickel-plated
Silver painted
Champagne painted
Gunmetal nickel
Bronze-plated
Polished brass-plated
Opening
Open
Closed
Open
Closed
Screw type
DIN - 7505-A
Installation interaxis
86.0
mm
Mounting options
2 Hinges
3 Symmetrical hinges
3 Asymmetrical hinges
4 Hinges
2 Hinges
3 Symmetrical hinges
3 Asymmetrical hinges
4 Hinges
Load for standard door 210x90
25.0
kg
Reversibility range
28-31
mm
Height
100.0
mm
Depth
18.0
mm
Lenght
22.0
mm
Weight
260.0
g
Material
Galvanized or painted zamak
Long description
1129 is the smallest in Ceam range and the less invasive on the market. Made entirely of zamak, symmetrical and only 18mm deep, 1129 is a unique hinge for ductility.
Note
For technical details and further information, consult CEAM catalog and technical office
CE regulations
CE marked
Fire regulations
n.d.
Fire resistance
n.d.
Manufacturer website
Product webpage
Attachment
PDF catalogue
CE regulations
CE...
Fire regulations
EN1935/1
카탈로그 정보
CEAM의 로컬 사무소
CEAM AMADEO spa.
Via. Dante Alighieri 5
22072 Cermenate (CO) (IT)
Italy
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
CI0S1129NIK00
Physical Properties:
Mass:
0.26
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.