Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
CEAM
Descrizione
1129 - Cerniera 3D per mobili e porte
Lista materiale
CI0S1129NIK00
Identnummer
1129
Codice
CI0S1129NIK00
Serie
1129
Finitura
Apertura
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
86.0 mm
Opzioni di montaggio
Carico per porta standard 210x90
25.0 kg
Range di reversibilità
28-31 mm
Altezza
100.0 mm
Profondità
18.0 mm
Lunghezza
22.0 mm
Peso
260.0 g
Materiale
Zama galvanizzata o verniciata
Descrizione estesa
LA PIÙ PICCOLA DELLA SERIE STARS PER PORTA, LA MENO INVASIVA SUL MERCATO!Realizzata interamente in zama, simmetrica e profonda solo 18mm, 1129 è una cerniera unica per duttilità.
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
CE marked
Normativa Antincendio
n.d.
Resistenza al fuoco
n.d.
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S1129NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.26 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali